LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0575

Frekans Knvertörü
LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift Drive LD-302
11 kW / 15 HP
Trifaze 380 - 400 VAC IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok Şebeke Seçeneği yok
Kaldırma Sürücü
Kasa Boyutu: B3
A Seçeneği Yok B Seçeneği Yok
C1 opsiyonuyok D seçeneği yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Yeniden yapılandır

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 14.36 Kilogram
Net ağırlık 13.34 Kilogram
Hacim 57.75 Liter
EAN 5710107757237

 

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu LD- Lift Drive LD-
Seri 302 302
Güç Değeri P11K 11 kW / 15 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı A 380 - 400 VAC
Muhafaza E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H1 RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş B Fren kesici
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamalı PCB yok
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü S018 Kaldırma Sürücü
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonuyok
C Opsiyon Yazılımı 16 MCO-361 Lift Kontrolör
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu B3 B3
Tür Kodu Parça 1 LD-302P11KTAE20H1BGX
Tür Kodu Parça 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Ürün Grubu NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 33087
Güç %160 (HO) [KW] 11 11
Yükseklik [mm] 399,0 399,0
C opsiyonu olm. genişlik [mm] 165,0 165,0
İki C opsiyonla genişlik [mm] 225,0 225,0
Derinlik [mm] 249,0 249,0
A/B opsiyonu ile Derinlik [mm] 262,0 262,0
kVA 14.5 14.5
Sürekli Akım (HO) [A] 21 21
Kesikli Akım (HO) [A] 33.6 33.6
Calculated Gross Weight [kg] 14.36
Calculated Package Weight 1.02
Calculated Net Weight [kg] 13.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 LD-302P11KTAE20H1BGX
Modelkodu02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality