Frequency converter, CDS303

134G3582

CDS303 22.0kW; without coating; IP20; without LCP; H3; B4

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 21.71 Kilogram
Net ağırlık 20.64 Kilogram
Volume 144.67 Liter
EAN 5710107539024

 

Besleme güç aralığı [V] AC [Maks] 480 V
Besleme güç aralığı [V] AC [Min] 380 V
Brand technique Compressors Accessories
Description CDS303 22.0kW; without coating; IP20; without LCP; H3; B4
Family Frequency converter
Genişlik [mm] 231 mm
Güç tüketimi [kW] 22 kW
In scope of WEEE and contain batteries No
IP sınıfı IP20
Kaplama Numara
LCP Numara
Model number CDS303P22KT4P20H3
Onay UKCA
CE
UL
Product Name Description Frequency converter
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI sınıfı H3
SCIP dosya no. 64306c92-2242-4659-a8c1-b8ca878a16a2
SCIP dosyası ürün adı CDS303 Frame Identification B4
Tip CDS303
Toplam yükseklik [mm] 595 mm
Uzunluk [mm] 242 mm
Çerçeve B4
Ürün grubu Compressors Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality