Frequency converter, CDS303

134G3576

CDS303 15.0kW; without coating; IP20; without LCP; H3; B3

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 12.02 Kilogram
Net ağırlık 11 Kilogram
Volume 57.75 Liter
EAN 5710107538966

 

Besleme güç aralığı [V] AC [Maks] 480 V
Besleme güç aralığı [V] AC [Min] 380 V
Brand technique Compressors Accessories
Description CDS303 15.0kW; without coating; IP20; without LCP; H3; B3
Family Frequency converter
Genişlik [mm] 165 mm
Güç tüketimi [kW] 15 kW
In scope of WEEE and contain batteries No
IP sınıfı IP20
Kaplama Numara
LCP Numara
Model number CDS303P15KT4P20H3
Onay UKCA
CE
UL
Product Name Description Frequency converter
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
RFI sınıfı H3
SCIP dosya no. 9667b652-b76b-491b-ab3f-e921a6ef0184
SCIP dosyası ürün adı CDS303 Frame Identification B3
Tip CDS303
Toplam yükseklik [mm] 419 mm
Uzunluk [mm] 248 mm
Çerçeve B3
Ürün grubu Compressors Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality