FC-103P15KT4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F8094

Frekans Knvertörü
FC-103P15KT4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI filtre Sınıfı A1/B
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamasız PCB, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
AK-LonWorks MCA 107, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: B3
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-103P15KT4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 12.28 kg
Net ağırlık 11.31 kg
Hacim 0.578 l
EAN 5710107483761

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® Refrigeration Drive
Seri 103 VLT® Refrigeration Drive
Güç Değeri P15K 15 KW / 20 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Koruma Sınıfı E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H1 RFI filtre Sınıfı A1/B
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamasız PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AZ AK-LonWorks MCA 107
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu B3 B3
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Tür Kodu Parça 1 FC-103P15KT4E20H1XGX
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Güç %110 (NO) [KW] 15
Yükseklik [mm] 399,0
C opsiyonu olm. genişlik [mm] 165,0
İki C opsiyonla genişlik [mm] 225,0
Derinlik [mm] 249,0
A/B opsiyonu ile Derinlik [mm] 262,0
kVA 22.2
Güç Kaybı NO [W] 392
Güç Kaybı NO [W] 392
Sürekli Akım (NO) [A] 32
Kesintili Akım (NO) [A] 35.2
Sürekli Akım (NO) [A] 27
Kesintili Akım (NO) [A] 29.7
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 12.3
Hes. Net Ağ. [kg] 12
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-103P15KT4E20H1XGX
Modelkodu02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality