7DP-082060-000089083

132X6156

NXP08206-A0T0IWG-ANB1B8E9C3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 820 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: 3Pt100, +24 V/EXT+24 V
D Slot: (E9) 2-portlu ethernet
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: İngilizce
64 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: 6 programlanabilir DI/DO

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP08206-A0T0IWG-ANB1B8E9C3+DCD3+ADFIF101

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 181 kg
Net ağırlık 180 kg
Volume 0 l
EAN 5715253211640

VACON NX_

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon W Sıvı soğutma
Şebeke voltajı 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Akım 0820 820 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri T BT ağları için IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu I INU, şarj devresi yok
Kart Modifikasyonları G- FiberBağlantı+Vernikli PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Opsiyon Yuvası B B1 6 programlanabilir DI/DO
Opsiyon Yuvası C B8 3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Opsiyon Yuvası D E9 (E9) 2-portlu ethernet
Opsiyon Yuvası E C3 (C3)PROFIBUS DP
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı +DCD3 DC/DC dönştrcü; Uout,maks>%75
Uygulama +ADFIF101 Uyg yzl ADFIF101 NXP, NXI
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu CH64 64 Sıvı soğutmalı kasa
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-082060
Tür Kodu Parça 2 -000089083
Satış metni CH6408206-0T
Modelkodu01 NXP08206-A0T0IWG-
Modelkodu02 ANB1B8E9C3
Modelkodu03 +DCD3
Modelkodu04 +ADFIF101
Hes. Net Ağ. [kg] 180
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 181
Boyutlar WxHxD [mm] 746X923X375
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7
VXSNXLM platformu D
Stok Kodu 7DP-082060
tamamlandığını kontrol edin OK
Salescode part 2 ANB1B8E9C3
Help Counter 1
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality