7DP-065060-000088889

132X5939

NXP06506-A0T0IWG-ANAFB2E9C3+APFIFF09
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 650 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
D Slot: (E9) 2-portlu ethernet
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: İngilizce
63 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: STO, ATEX termistör
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP06506-A0T0IWG-ANAFB2E9C3+APFIFF09

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 121 kg
Net ağırlık 120 kg
Volume 0 l
EAN 5715253209456

VACON NX_

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon W Sıvı soğutma
Şebeke voltajı 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Akım 0650 650 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri T BT ağları için IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu I INU, şarj devresi yok
Kart Modifikasyonları G- FiberBağlantı+Vernikli PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Opsiyon Yuvası B AF STO, ATEX termistör
Opsiyon Yuvası C B2 1RO(NO/NC),1RO(NO),termis
Opsiyon Yuvası D E9 (E9) 2-portlu ethernet
Opsiyon Yuvası E C3 (C3)PROFIBUS DP
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı NONE yazılım lisansı yok
Uygulama +APFIFF09 Uyg yzl FIFF09 NXS, NXP
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu CH63 63 Sıvı soğutmalı kasa
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-065060
Tür Kodu Parça 2 -000088889
Satış metni CH6306506-0T
Modelkodu01 NXP06506-A0T0IWG-
Modelkodu02 ANAFB2E9C3
Modelkodu04 +APFIFF09
Hes. Net Ağ. [kg] 120
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 121
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 600
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] 560
Boyutlar WxHxD [mm] 505X923X375
Sürekli Akım (NO) [A] 591
Sürekli Akım (HO) [A] 433
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7
VXSNXLM platformu D
Stok Kodu 7DP-065060
tamamlandığını kontrol edin OK
Salescode part 2 ANAFB2E9C3
Help Counter 1
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality