7DP-075060-000078945

132N8292

NXP07506-A0T0IWG-ANA200B5E9+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 750 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Kart yok
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
63 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP07506-A0T0IWG-ANA200B5E9+DCG2+ADFIF102

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 121 kg
Net ağırlık 120 kg
Volume 0 l
EAN 5715253124186

VACON NX_

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon W Sıvı soğutma
Şebeke voltajı 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Akım 0750 750 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri T BT ağları için IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu I INU, şarj devresi yok
Kart Modifikasyonları G- FiberBağlantı+Vernikli PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Opsiyon Yuvası B A2 2RO(NO/NC)
Opsiyon Yuvası C 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası D B5 (B5)3RO(NO)
Opsiyon Yuvası E E9 2 portlu ethernet
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı +DCG2 DC koruyucu2;Denklerarası top.
Uygulama +ADFIF102 Uyg yzl ADFIF102 NXP, NXI
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu CH63 63 Sıvı soğutmalı kasa
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-075060
Tür Kodu Parça 2 -000078945
Satış metni CH6307506-0T
Modelkodu01 NXP07506-A0T0IWG-
Modelkodu02 ANA200B5E9
Modelkodu03 +DCG2
Modelkodu04 +ADFIF102
Hes. Net Ağ. [kg] 120
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 121
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 700
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] 600
Boyutlar WxHxD [mm] 505X923X375
Sürekli Akım (NO) [A] 682
Sürekli Akım (HO) [A] 500
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7
VXSNXLM platformu D
Stok Kodu 7DP-075060
tamamlandığını kontrol edin OK
Salescode part 2 ANA200B5E9
Help Counter 1
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality