7DA-115050-000072817

132N3492

NXA11505-A0T02WG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 1150 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
63 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXA11505-A0T02WG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 121 kg
Net ağırlık 120 kg
Volume 0 l
EAN 5715253074139

VACON NX_

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXA Etkin Ön Uç Ünitesi
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon W Sıvı soğutma
Şebeke voltajı 5- 380-500 Vac
Akım 1150 1150 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri T BT ağları için IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu 2 LCL'siz AFE modülü
Kart Modifikasyonları G- FiberBağlantı+Vernikli PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsiyon Yuvası B A2 2RO(NO/NC)
Opsiyon Yuvası C D7 Hat voltajı ölçümü
Opsiyon Yuvası D B5 (B5)3RO(NO)
Opsiyon Yuvası E E9 2 portlu ethernet
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı +MASG Şebeke Dönüştürücü lisansı
Uygulama +ARFIFF03 Uyg yzl ARFIFF03 NXP
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu CH63 63 Sıvı soğutmalı kasa
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DA-115050
Tür Kodu Parça 2 -000072817
Satış metni CH6311505-0T
Modelkodu01 NXA11505-A0T02WG-
Modelkodu02 A1A2D7B5E9
Modelkodu03 +MASG
Modelkodu04 +ARFIFF03
Hes. Net Ağ. [kg] 120
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 121
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 704
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] -
Boyutlar WxHxD [mm] 505X923X375
Sürekli Akım (NO) [A] 1045
Sürekli Akım (HO) [A] -
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7
VXSNXLM platformu D
Stok Kodu 7DA-115050
tamamlandığını kontrol edin OK
Salescode part 2 A1A2D7B5E9
Help Counter 1
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality