132H1391
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: OPTA1 ile galv.izol2AI&1AO
C Slot: Kart yok
D Slot: (D6) CAN-Bus galv. ayrılmış
E Slot: Modbus/TCP
Manual: İngilizce
62 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: 6 programlanabilir DI/DO
Model Koduna göre diğer seçenekler
VACON® NX hava soğutmalı ve sıvı soğutmalı sürücü serisi, geniş bir yelpazeye yayılan zorlu endüstriyel uygulamalara yönelik olarak tasarlanmıştır.
0,55 kW-5,3 MW güç aralığında duvara monte sürücüleri, panolu sürücüleri ve sistem sürücülerini içermektedir.
Sıvı soğutmalı çeşitler, hava kalitesinin kritik, alanın kısıtlı ve verimli ısı aktarımının gerekli olduğu uygulamalar için idealdir.
VACON® NX sürücüler, hem tek milli makinelerde hem de sürücü sistemlerinde maksimum motor kontrol performansı ve dinamikleri sağlar.
Yapılandırılabilir I/O ve haberleşme protokolleriyle tüm bağlantı ihtiyaçları karşılanabilir. Sürücü işlevlerini maliyet tasarrufları ve daha derin makine entegrasyonu elde etmek için özelleştirebilirsiniz.