FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0001

FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

Frekans Knvertörü
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,18 kW / 0,25 HP, Tek faz
200 - 240 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici yok
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M1-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.143 kg
Net ağırlık 1.059 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357440

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Serisi 051 51
Güç Değeri PK18 0,18 kW / 0,25 HP
Faz S Tek faz
Şebeke Voltajı 2 200 - 240 VAC
Muhafaza E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H3 RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP X Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu M1 M1-KASA
Tür Kodu Parça 1 FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
Modelkodu01 FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 1.4
Hes. Net Ağ. [kg] 1.1
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality