FC-302P22KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131Z7808

Frekans Knvertörü
FC-302P22KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
22 kW / 30 HP, Trifaze
525 - 690 VAC *, IP 55 / Tip 12 (P.lı)
RFI Sınıfı A2 (C3)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB, Şebeke Bağlantısını Kesme
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: B2
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-302P22KT7P55H2BGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 30.11 kg
Net ağırlık 29.16 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107375004

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® AutomationDrive FC-
Seri 302 302
Güç Değeri P22K 22 kW / 30 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 7 525 - 690 VAC *
Muhtemel değer sorunu WARN01 Muhtemel Değer Sorunu:
Muhafaza P55 IP 55 / Tip 12 (P.lı)
RFI Filtresi H2 RFI Sınıfı A2 (C3)
Fren - Güvenli Duruş B Fren kesici
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu 1 Şebeke Bağlantısını Kesme
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu B2 B2
Tür Kodu Parça 1 FC-302P22KT7P55H2BGC
Tür Kodu Parça 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ürün Grubu NO_VIEW NO VIEW
Güç %160 (HO) [KW] 22
Güç %110 (NO) [KW] 30
Yükseklik [mm] 664,0
Genişlik w/C opsiyonu yok[mm] 243,0
Derinlik [mm] 261,0
A/B opsiyonu ile Derinlik [mm] 261,0
kVA 32.3
Güç Kaybı NO [W] 440
Güç Kaybı NO [W] 440
Güç Kaybı HO [W] 370
Güç Kaybı HO [W] 370
Sürekli Akım (NO) [A] 36
Kesintili Akım (NO) [A] 39.6
Sürekli Akım (NO) [A] 34
Kesintili Akım (NO) [A] 37.4
Sürekli Akım (HO) [A] 28
Kesikli Akım (HO) [A] 44.8
Sürekli Akım (HO) [A] 27
Kesikli Akım (HO) [A] 43.2
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 30.11
Hes. Net Ağ. [kg] 29.16
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-302P22KT7P55H2BGC
Modelkodu02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality