FC-111P15KT4P20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131X6121

Frekans Knvertörü
FC-111P15KT4P20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 111
15 kW / 20 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP20 / Şasi P.lı
RFI sınıfı A1 (C2)
Fren kesici yok
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: H4
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-111P15KT4P20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 8.2 kg
Net ağırlık 8.17 kg
Hacim 57.75 l
EAN 5710107252275

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® HVAC Drive FC-
Seri 111 111
Güç Değeri P15K 15 kW / 20 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Muhafaza P20 IP20 / Şasi P.lı
RFI Filtresi H4 RFI sınıfı A1 (C2)
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP X Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu H4 H4
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Tür Kodu Parça 1 FC-111P15KT4P20H4XXC
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hes. Net Ağ. [kg] 8.2
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 8.5
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-111P15KT4P20H4XXC
Modelkodu02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality