FC-101P2K2T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0182

Frekans Knvertörü
FC-101P2K2T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
2,2 kW / 3,0 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP54 ( Tip 12 değil)
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici yok
Alfanumerik LCP
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: I2
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-101P2K2T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 6.585 kg
Net ağırlık 6.235 kg
Volume 28.722 l
EAN 5710107088799

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® HVAC Drive FC-
Seri 101 101
Güç Değeri P2K2 2,2 kW / 3,0 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Muhafaza E5A IP54 ( Tip 12 değil)
RFI Filtresi H3 RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP A Alfanumerik LCP
Kaplamalı PCB X Kaplamalı PCB yok
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu I2 I2
Ürün Kataloğu GLBL Küresel (Standart)
Tür Kodu Parça 1 FC-101P2K2T4E5AH3XAX
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hes. Net Ağ. [kg] 5.6
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 5.9
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-101P2K2T4E5AH3XAX
Modelkodu02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality