FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0035

Frekans Knvertörü
FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0,75 kW / 1,0 HP, Trifaze
380 - 500 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A2
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 4.91 kg
Net ağırlık 4.39 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094246

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® AutomationDrive FC-
Seri 302 302
Güç Değeri PK75 0,75 kW / 1,0 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 5 380 - 500 VAC
Muhafaza E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H1 RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamalı PCB yok
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu A2 A2
Tür Kodu Parça 1 FC-302PK75T5E20H1XGX
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ürün Grubu NO_VIEW NO VIEW
Güç %160 (HO) [KW] 0.75
Yükseklik [mm] 268,0
Genişlik w/C opsiyonu yok[mm] 90,0
İki C opsiyonla genişlik [mm] 150,0
Derinlik [mm] 205,0
A/B opsiyonu ile Derinlik [mm] 220,0
kVA 1.66
Güç Kaybı HO [W] 46
Güç Kaybı HO [W] 46
Sürekli Akım (HO) [A] 2.4
Kesikli Akım (HO) [A] 3.84
Sürekli Akım (HO) [A] 2.1
Kesikli Akım (HO) [A] 3.36
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 4.91
Hes. Net Ağ. [kg] 4.39
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-302PK75T5E20H1XGX
Modelkodu02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality