FC-302P2K2T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0008

Frekans Knvertörü
FC-302P2K2T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
2,2 kW / 3,0 HP, Trifaze
200 - 240 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A2
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-302P2K2T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 5.05 kg
Net ağırlık 4.53 kg
Hacim 21.569 l
EAN 5702427090682

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® AutomationDrive FC-
Seri 302 302
Güç Değeri P2K2 2,2 kW / 3,0 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 2 200 - 240 VAC
Muhafaza E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H1 RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş B Fren kesici
LCP X Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB X Kaplamalı PCB yok
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu A2 A2
Tür Kodu Parça 1 FC-302P2K2T2E20H1BXX
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ürün Grubu NO_VIEW NO VIEW
Güç %160 (HO) [KW] 2.2
Yükseklik [mm] 268,0
C opsiyonu olm. genişlik [mm] 90,0
İki C opsiyonla genişlik [mm] 150,0
Derinlik [mm] 205,0
A/B opsiyonu ile Derinlik [mm] 220,0
kVA 3.82
Güç Kaybı HO [W] 116
Sürekli Akım (HO) [A] 10.6
Kesikli Akım (HO) [A] 17
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 5.05
Hes. Net Ağ. [kg] 4.53
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-302P2K2T2E20H1BXX
Modelkodu02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality