Garanti Ekle
Ürün sepete eklendi
130B2853 alışveriş sepetine eklendi
Lütfen sürücünüze uygulamak için aşağıdaki listeden bir garanti seçin. Yalnızca bir garanti seçebileceğinizi ve birden fazla sürücünüz varsa her sürücüye aynı garantinin ekleneceğini unutmayın. Garantiyi ekledikten sonra sürücülerinizin miktarını değiştiremeyeceğinizi lütfen unutmayın.
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
MCC102A800TME00B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
130B2853
du / dt filter for FC 100 / FC 200 and FC300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 440V): 500 kW
Nominal power (441 - 500V): 560 kW
Nominal power (525 - 550V): 500 kW
Nominal power (551 - 690V): 630 kW
Max. Continuous rated current: 880 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 850 W
Dimensions HxWxD: 400 x 290 x 283 mm
Weight: 72 kg