Garanti Ekle
Ürün sepete eklendi
130B2836 alışveriş sepetine eklendi
Lütfen sürücünüze uygulamak için aşağıdaki listeden bir garanti seçin. Yalnızca bir garanti seçebileceğinizi ve birden fazla sürücünüz varsa her sürücüye aynı garantinin ekleneceğini unutmayın. Garantiyi ekledikten sonra sürücülerinizin miktarını değiştiremeyeceğinizi lütfen unutmayın.
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
MCC102A40KTME20B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
130B2836
MCC102 DU / DT FILTER 200-690V 44A IP20
Degree of protection: IP20
Nominal power (200 - 240V): 7.5 kW
Nominal power (380 - 440V): 22 kW
Nominal power (441 - 500V): 22 kW
Nominal power (525 - 550V): 18.5 kW
Nominal power (551 - 690V): 22 kW
Max. Continuous rated current: 44 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 37 W
Dimensions HxWxD: 370 x 118 x 242 mm
Weight: 6.3 kg