50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] |
2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] |
380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] |
415 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] |
342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] |
457 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] |
3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] |
460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] |
460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] |
414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] |
506 V |
Ambalaj biçimi |
Endüstriyel paket |
Ambalaj miktarı |
12 |
Ayar portu DB |
YOK |
Ayar portu YB |
YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] |
1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] |
1 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] |
422 mm |
Bağlantı standardı |
Rotolock |
Bağlantı tipi |
Rotolock |
Brand technique |
Scroll kompresör |
Cam montajı |
Dişli |
Cam torku [Nm] |
53 N-m |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ030T4A |
Ekonomizer |
Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] |
7/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] |
1 1/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi |
- |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] |
280 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Faz |
3 |
Frekans [Hz] |
50/60 |
Güç bağlantıları |
Vidalı konektörler 10-32 UNF x 9,5 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP koruma sınıfı |
IP22 |
Kapasite kontrolü |
Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Kondansatör voltajı A [V] |
370 V |
Konfigürasyon kodu |
Tekli |
LRA |
60 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
13 A |
Model number |
MLZ030T4LQ9A |
Motor koruması |
İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CE UKCA UL |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Renk |
Mavi |
RLA |
8.3 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] |
12 |
Sarım direnci 1-2 [Ohm] |
2.6 |
Sarım direnci 1-3 [Ohm] |
2.61 |
Sarım direnci 2-3 [Ohm] |
2.65 |
Segman kullanımı |
Soğutma MT Soğutma HT |
Sıvı enjeksiyon |
Numara |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] |
5.44 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Süpürme hacmi [cm3] |
68.79 cm³ |
Teknoloji |
Scroll |
Tip |
MLZ030A |
Toplam yükseklik [mm] |
455 mm |
Tork gücü [Nm] |
3 N-m |
Tork topraklama [Nm] |
2 N-m |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskozite [cP] |
46 cP |
Yağ dengeleme |
YOK |
Yağ gideri |
1/4 inç' rakor |
Yağ referansı |
215PZ |
Yağ tipi |
POE |
Yağ yükü [L] |
1.57 L |
Çap [mm] |
184 mm |
Çizim numarası |
0XR6298B-2 |
Ürün grubu |
Hermetic compressors |