Scroll compressor, MLZ019T1LP9A
121L8716
Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Industrial pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Industrial pack
Brüt ağırlık | 33.32 Kilogram |
Net ağırlık | 30.95 Kilogram |
Volume | 0.06 Cubic meter |
EAN | 5702424060923 |
Brüt ağırlık | 33.32 Kilogram |
Net ağırlık | 30.95 Kilogram |
Volume | 0.06 Cubic meter |
EAN | 5702424060923 |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 208 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 187 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 253 V |
Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
Ambalaj miktarı | 12 |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 379 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 53 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ019T1A |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 3/4 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 250 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Faz | 1 |
Frekans [Hz] | 60 |
Güç bağlantıları | Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 208-230/1/60 |
Kondansatör A kapasitesi | 45 µF |
Kondansatör B kapasitesi | 145-175 µF |
Kondansatör voltajı A [V] | 370 V |
Kondansatör voltajı B [V] | 250 V |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 96.7 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | MLZ019T1LP9A |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Onay |
CE UKCA UL |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Renk | Mavi |
RLA | 16 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Segman kullanımı |
Soğutma MT Soğutma HT |
Sıvı enjeksiyon | Numara |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 3.63 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Süpürme hacmi [cm3] | 43.51 cm³ |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 0.67 |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 1.57 |
Teknoloji | Scroll |
Tip | MLZ019A |
Toplam yükseklik [mm] | 412 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 46 cP |
Yağ dengeleme | YOK |
Yağ gideri | 1/4 inç' rakor |
Yağ referansı | 215PZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 1.06 L |
Çap [mm] | 165 mm |
Çizim numarası | 0XC6300B-1 |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 208 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 187 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 253 V |
Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
Ambalaj miktarı | 12 |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 379 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 53 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ019T1A |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 3/4 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 250 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Faz | 1 |
Frekans [Hz] | 60 |
Güç bağlantıları | Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 208-230/1/60 |
Kondansatör A kapasitesi | 45 µF |
Kondansatör B kapasitesi | 145-175 µF |
Kondansatör voltajı A [V] | 370 V |
Kondansatör voltajı B [V] | 250 V |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 96.7 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | MLZ019T1LP9A |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Onay |
CE UKCA UL |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Renk | Mavi |
RLA | 16 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Segman kullanımı |
Soğutma MT Soğutma HT |
Sıvı enjeksiyon | Numara |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 3.63 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Süpürme hacmi [cm3] | 43.51 cm³ |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 0.67 |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 1.57 |
Teknoloji | Scroll |
Tip | MLZ019A |
Toplam yükseklik [mm] | 412 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 46 cP |
Yağ dengeleme | YOK |
Yağ gideri | 1/4 inç' rakor |
Yağ referansı | 215PZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 1.06 L |
Çap [mm] | 165 mm |
Çizim numarası | 0XC6300B-1 |
Ürün grubu | Hermetic compressors |