50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] |
2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] |
200 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] |
220 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] |
180 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] |
242 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] |
3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] |
208 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] |
230 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] |
187 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] |
253 V |
Ambalaj biçimi |
Tekli paket |
Ambalaj miktarı |
1 |
Ayar portu DB |
YOK |
Ayar portu YB |
YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] |
1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] |
1/2 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] |
422 mm |
Bağlantı standardı |
ODF |
Bağlantı tipi |
Sert lehimli |
Brand technique |
Scroll kompresör |
Cam montajı |
Dişli |
Cam torku [Nm] |
53 N-m |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ038T2A |
Ekonomizer |
Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] |
7/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] |
7/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi |
- |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] |
280 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Faz |
3 |
Frekans [Hz] |
50/60 |
Gönderilen montaj parçası |
Lastik rondela ve manşonla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar |
Montaj talimatları |
Gönderilen yağ |
İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları |
Vidalı konektörler 10-32 UNF x 9,5 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP koruma sınıfı |
IP22 |
Kapasite kontrolü |
Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] |
200-220/3/50 208-230/3/60 |
Konfigürasyon kodu |
Tekli |
LRA |
123 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
26 A |
Model number |
MLZ038T2LC9A |
Motor koruması |
İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk |
Mavi |
RLA |
16.7 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] |
12 |
Sarım direnci 1-2 [Ohm] |
0.6 |
Sarım direnci 1-3 [Ohm] |
0.6 |
Sarım direnci 2-3 [Ohm] |
0.61 |
SCIP dosya no. |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segman kullanımı |
Soğutma MT Soğutma HT |
Sıvı enjeksiyon |
Numara |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] |
5.44 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R513A |
Süpürme hacmi [cm3] |
80.95 cm³ |
Teknoloji |
Scroll |
Tip |
MLZ038A |
Toplam yükseklik [mm] |
455 mm |
Tork gücü [Nm] |
3 N-m |
Tork topraklama [Nm] |
2 N-m |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskozite [cP] |
46 cP |
Yağ dengeleme |
YOK |
Yağ gideri |
1/4 inç' rakor |
Yağ referansı |
215PZ |
Yağ tipi |
POE |
Yağ yükü [L] |
1.57 L |
Çap [mm] |
184 mm |
Çizim numarası |
0XR6025B-2 |
Ürün grubu |
Hermetic compressors |