Scroll compressor, MLZ076T4LC9A

121L8654

Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 47.23 Kilogram
Net ağırlık 45.18 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
EAN 5702424060619

 

50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] 2900 rpm
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 415 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 342 V
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] 457 V
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] 3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 460 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 414 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] 506 V
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Ambalaj miktarı 12
Ayar portu DB YOK
Ayar portu YB YOK
Basma bağlantı boru boyutu [inç] 7/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç] 7/8 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm] 518 mm
Bağlantı standardı ODF
Bağlantı tipi Sert lehimli
Brand technique Scroll kompresör
Cam montajı Dişli
Cam torku [Nm] 53 N-m
China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ076T4A
Ekonomizer Numara
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] 1 1/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç] 1 1/8 in
Emme bağlantısı malzemesi -
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] 369 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Faz 3
Frekans [Hz] 50/60
Gönderilen montaj parçası Lastik rondela ve manşonla birlikte montaj kiti
Gönderilen talimatlar Montaj talimatları
Gönderilen yağ İlk yağ yükü
Güç bağlantıları Vidalı konektörler 10-32 UNF x 9,5
In scope of WEEE and contain batteries No
IP koruma sınıfı IP22
Kapasite kontrolü Sabit hız
Kompresör güç beslemesi [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigürasyon kodu Tekli
LRA 140 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 25 A
Model number MLZ076T4LC9A
Motor koruması İç aşırı yük koruyucu
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Onay CE
UKCA
UL
Product Name Description Scroll compressor MLZ
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Renk Mavi
RLA 19.2 A
Saatteki çalışma sayısı [Maks] 12
Sarım direnci 1-2 [Ohm] 1.13
Sarım direnci 1-3 [Ohm] 1.11
Sarım direnci 2-3 [Ohm] 1.1
SCIP dosya no. 97744e5a-0418-4e1b-b96e-2d8e254e9a41
Segman kullanımı Soğutma MT
Soğutma HT
Sıvı enjeksiyon Numara
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] 7.26 kg
Soğutucu akışkanlar R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Süpürme hacmi [cm3] 162.43 cm³
Teknoloji Scroll
Tip MLZ076A
Toplam yükseklik [mm] 545 mm
Tork gücü [Nm] 3 N-m
Tork topraklama [Nm] 2 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Viskozite [cP] 46 cP
Yağ dengeleme YOK
Yağ gideri 1/4 inç' rakor
Yağ referansı 215PZ
Yağ tipi POE
Yağ yükü [L] 2.66 L
Çap [mm] 185 mm
Çizim numarası 0SR6167B-3
Ürün grubu Hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality