Scroll compressor, HRP060T4LP6
121L1726
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Brüt ağırlık | 42.83 Kilogram |
Net ağırlık | 37 Kilogram |
Volume | 0.05 Cubic meter |
EAN | 5702428405904 |
Brüt ağırlık | 42.83 Kilogram |
Net ağırlık | 37 Kilogram |
Volume | 0.05 Cubic meter |
EAN | 5702428405904 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 457 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 422 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | YOK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRP060T4 |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 7/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 280 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 50/60 |
Gaz dengeleme | Yok |
Genişlik [mm] | 239 mm |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela ve manşonla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 70 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 15 A |
Model number | HRP060T4LP6 |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CCC CE UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 9.6 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Sarım direnci 1-2 [Ohm] | 2.32 |
Sarım direnci 1-3 [Ohm] | 2.33 |
Sarım direnci 2-3 [Ohm] | 2.36 |
SCIP dosya no. | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 5.44 kg |
Soğutucu akışkanlar | R407C |
Süpürme hacmi [cm3] | 80.95 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | HRP060 |
Toplam yükseklik [mm] | 455 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uzunluk [mm] | 239 mm |
Viskozite [cP] | 68 cP |
Yağ dengeleme | YOK |
Yağ gideri | YOK |
Yağ referansı | 320HV |
Yağ tipi | PVE |
Yağ yükü [L] | 1.57 L |
Çap [mm] | 184 mm |
Çizim numarası | 0XR6002B-2 |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 457 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 422 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | YOK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HRP060T4 |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 7/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 280 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 50/60 |
Gaz dengeleme | Yok |
Genişlik [mm] | 239 mm |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela ve manşonla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 70 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 15 A |
Model number | HRP060T4LP6 |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CCC CE UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 9.6 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Sarım direnci 1-2 [Ohm] | 2.32 |
Sarım direnci 1-3 [Ohm] | 2.33 |
Sarım direnci 2-3 [Ohm] | 2.36 |
SCIP dosya no. | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 5.44 kg |
Soğutucu akışkanlar | R407C |
Süpürme hacmi [cm3] | 80.95 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | HRP060 |
Toplam yükseklik [mm] | 455 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uzunluk [mm] | 239 mm |
Viskozite [cP] | 68 cP |
Yağ dengeleme | YOK |
Yağ gideri | YOK |
Yağ referansı | 320HV |
Yağ tipi | PVE |
Yağ yükü [L] | 1.57 L |
Çap [mm] | 184 mm |
Çizim numarası | 0XR6002B-2 |
Ürün grubu | Hermetic compressors |