Scroll compressor, HCP109T4LC8
121L0386
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Brüt ağırlık | 48.58 Kilogram |
Net ağırlık | 44 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424206260 |
Brüt ağırlık | 48.58 Kilogram |
Net ağırlık | 44 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424206260 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 457 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 7/8 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 529 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | YOK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP109T4 |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 380 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 50/60 |
Gaz dengeleme | Sert lehimli |
Genişlik [mm] | 232 mm |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela ve manşonla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Vidalı konektörler 10-32 UNF x 9,5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 110 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 24 A |
Model number | HCP109T4LC8 |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Renk | Mavi |
RLA | 16 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Sarım direnci 1-2 [Ohm] | 1.33 |
Sarım direnci 1-3 [Ohm] | 1.28 |
Sarım direnci 2-3 [Ohm] | 1.29 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 7.26 kg |
Soğutucu akışkanlar | R407C |
Süpürme hacmi [cm3] | 148.79 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | HCP109 |
Toplam yükseklik [mm] | 556 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uzunluk [mm] | 232 mm |
Viskozite [cP] | 68 cP |
Yağ dengeleme | Brazed |
Yağ referansı | 320HV |
Yağ tipi | PVE |
Yağ yükü [L] | 2.66 L |
Çap [mm] | 184 mm |
Çizim numarası | 0SR6301B-4 |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 457 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 7/8 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 529 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | YOK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP109T4 |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 380 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 50/60 |
Gaz dengeleme | Sert lehimli |
Genişlik [mm] | 232 mm |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela ve manşonla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Vidalı konektörler 10-32 UNF x 9,5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 110 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 24 A |
Model number | HCP109T4LC8 |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Renk | Mavi |
RLA | 16 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Sarım direnci 1-2 [Ohm] | 1.33 |
Sarım direnci 1-3 [Ohm] | 1.28 |
Sarım direnci 2-3 [Ohm] | 1.29 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 7.26 kg |
Soğutucu akışkanlar | R407C |
Süpürme hacmi [cm3] | 148.79 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | HCP109 |
Toplam yükseklik [mm] | 556 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uzunluk [mm] | 232 mm |
Viskozite [cP] | 68 cP |
Yağ dengeleme | Brazed |
Yağ referansı | 320HV |
Yağ tipi | PVE |
Yağ yükü [L] | 2.66 L |
Çap [mm] | 184 mm |
Çizim numarası | 0SR6301B-4 |
Ürün grubu | Hermetic compressors |