Scrollkompressor, SH090A4ALC

120H0003

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Ürün ayrıntıları

Bruttovikt 61.91 Kilogram
Nettovikt 58 Kilogram
Volym 0.23 Cubic meter
EAN 5702428980883

 

50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] 2900 rpm
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 400 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 342 V
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] 440 V
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] 3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 460 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 414 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] 506 V
Ambalaj biçimi Tekli paket
Ambalaj miktarı 1
Anslutningstyp Lödd
Ayar portu YB YOK
Basma bağlantı boru boyutu [inç] 7/8 in
Basma bağlantı boyutu [inç] 7/8 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm] 451 mm
Bağlantı standardı ODF
Brand technique Scroll kompresör
Cam montajı Dişli
Cam torku [Nm] 50 N-m
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SH090-4
Diameter [mm] 243 mm
Düşük basınç tarafı TS Maks 55 °C
Düşük basınç tarafı TS Min -35 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi 11.7 L
Ekonomizer Numara
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] 1 1/8 in
Emme bağlantısı malzemesi -
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] 235 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Fabrika DB [bar] 0 bar
Fabrika YB [bar] 0 bar
Family SH
Faz 3
Frekans [Hz] 50/60
Förpackning, bredd [mm] 370 mm
Förpackningshöjd [mm] 596 mm
Förpackningslängd [mm] 470 mm
Förpackningsvikt [Kg] 60 kg
Güç bağlantıları Vida 4,8 mm
In scope of WEEE No
IP koruma sınıfı IP54 (kablo rakoruyla)
Kapasite kontrolü Sabit hız
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Levererad montering Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
LRA 98 A
Maksimum Çalışma Akımı [MOC] 19 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 22 A
Model number SH090A4ALC
Montaj torku [Nm] 15 N-m
Motor koruması İç aşırı yük koruyucu
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljeutjämning 1-3/4"Rotolock
Onay CE
UL
UKCA
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Renk Mavi
RLA 14.3 A
Saatteki çalışma sayısı [Maks] 12
SCIP dosya no. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dosyası ürün adı CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segman kullanımı İklimlendirme
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] 5.9 kg
Soğutucu akışkanlar R410A
Suganslutning, storlek [in] 1 1/8 in
Süpürme hacmi [cm3] 88.4 cm³
Teknoloji Scroll
Test DB [bar] [Maks] 33.3 bar
Test farkı [bar] [Maks] 37 bar
Test YB [bar] [Maks] 48.7 bar
Tip SH090
Tork gücü [Nm] 3 N-m
Tork topraklama [Nm] 2 N-m
Total höjd [mm] 482 mm
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viskozite [cP] 32 cP
Yağ referansı 160SZ
Yağ tipi POE
Yağ yükü [L] 3 L
Yüksek basınç taraf TS Maks 150 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi 0.7 L
Yüksek basınç tarafı TS Min -35 °C
Çizim numarası 8560004
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] 1.47 Ohm
Ürün adı Scroll compressor SH
Ürün grubu Hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality