Scroll compressor, SZ240A4PBF
120H2169
Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Brüt ağırlık | 167 Kilogram |
Net ağırlık | 150 Kilogram |
Volume | 0.921 Cubic meter |
EAN | 5715162850602 |
Brüt ağırlık | 167 Kilogram |
Net ağırlık | 150 Kilogram |
Volume | 0.921 Cubic meter |
EAN | 5715162850602 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 400 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 440 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 3/4 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 654 mm |
Bağlantı manşonu | ODF |
Bağlantı standardı | Rotolock |
Bağlantı tipi | Rotolock |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
Description | SZ240-4 |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 52 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 34.1 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 2 1/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 196 mm |
Family | SZ |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 50/60 |
GP DB torku [Nm] | 15 N-m |
Güç bağlantıları | Stud M5 |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-400/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 215 A |
Maksimum Çalışma Akımı [MOC] | 47 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 20 bar |
Model number | SZ240A4PBF |
Montaj torku [Nm] | 40 N-m |
Motor koruması | Elektronik koruma modülü, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
RLA | 35.7 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Segman kullanımı |
İklimlendirme Isıtma |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 16 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R407C R513A |
Süpürme hacmi [cm3] | 347.8 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | SZ240 |
Toplam yükseklik [mm] | 727 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 4 N-m |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | 1/2 inç' rakor |
Yağ dengeleme torku [Nm] | 66 N-m |
Yağ gideri | 1/4 inç' rakor |
Yağ gideri torku [Nm] | 35 N-m |
Yağ referansı | 160SZ |
Yağ yükü [L] | 8 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 5 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 344 mm |
Çizim numarası | 8556098b |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.616 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 400 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 440 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 3/4 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 654 mm |
Bağlantı manşonu | ODF |
Bağlantı standardı | Rotolock |
Bağlantı tipi | Rotolock |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
Description | SZ240-4 |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 52 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 34.1 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 2 1/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 196 mm |
Family | SZ |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 50/60 |
GP DB torku [Nm] | 15 N-m |
Güç bağlantıları | Stud M5 |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-400/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 215 A |
Maksimum Çalışma Akımı [MOC] | 47 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 20 bar |
Model number | SZ240A4PBF |
Montaj torku [Nm] | 40 N-m |
Motor koruması | Elektronik koruma modülü, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
RLA | 35.7 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Segman kullanımı |
İklimlendirme Isıtma |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 16 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R407C R513A |
Süpürme hacmi [cm3] | 347.8 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | SZ240 |
Toplam yükseklik [mm] | 727 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 4 N-m |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | 1/2 inç' rakor |
Yağ dengeleme torku [Nm] | 66 N-m |
Yağ gideri | 1/4 inç' rakor |
Yağ gideri torku [Nm] | 35 N-m |
Yağ referansı | 160SZ |
Yağ yükü [L] | 8 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 5 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 344 mm |
Çizim numarası | 8556098b |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.616 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |