Scroll compressor, DSH240B4AXC
120H1375
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Brüt ağırlık | 116.16 Kilogram |
Net ağırlık | 112 Kilogram |
EAN | 5702428663502 |
Brüt ağırlık | 116.16 Kilogram |
Net ağırlık | 112 Kilogram |
EAN | 5702428663502 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 457 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
Ambalaj miktarı | 6 |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 618 mm |
Bağlantı manşonu | ODF |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DSH240-4 |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 52 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 27.5 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 302 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 50/60 |
GP DB torku [Nm] | 15 N-m |
Güç bağlantıları | Stud M5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 227 A |
Maksimum Çalışma Akımı [MOC] | 49 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
MCC | 51 A |
Model number | DSH240B4AXC |
Motor koruması | Elektronik koruma modülü, 24 VAC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Renk | Mavi |
RLA | 36 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Sıvı enjeksiyon | Numara |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 15 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R410A R452B R454B |
Süpürme hacmi [cm3] | 227.6 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Ters dönme koruması | Elektronik modülü |
Test DB [bar] [Maks] | 34.3 bar |
Test farkı [bar] [Maks] | 37 bar |
Test YB [bar] [Maks] | 53.6 bar |
Tip | DSH240 |
Toplam yükseklik [mm] | 653 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 4 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | 2-1/4 inç' Rotolock |
Yağ gideri | 1/4 inç' rakor |
Yağ gideri torku [Nm] | 35 N-m |
Yağ referansı | 160SZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 6.1 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 2.9 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 318 mm |
Çizim numarası | 8556208 |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.7 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 457 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
Ambalaj miktarı | 6 |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 618 mm |
Bağlantı manşonu | ODF |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DSH240-4 |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 52 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 27.5 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 302 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 50/60 |
GP DB torku [Nm] | 15 N-m |
Güç bağlantıları | Stud M5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 227 A |
Maksimum Çalışma Akımı [MOC] | 49 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
MCC | 51 A |
Model number | DSH240B4AXC |
Motor koruması | Elektronik koruma modülü, 24 VAC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Renk | Mavi |
RLA | 36 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Sıvı enjeksiyon | Numara |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 15 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R410A R452B R454B |
Süpürme hacmi [cm3] | 227.6 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Ters dönme koruması | Elektronik modülü |
Test DB [bar] [Maks] | 34.3 bar |
Test farkı [bar] [Maks] | 37 bar |
Test YB [bar] [Maks] | 53.6 bar |
Tip | DSH240 |
Toplam yükseklik [mm] | 653 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 4 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | 2-1/4 inç' Rotolock |
Yağ gideri | 1/4 inç' rakor |
Yağ gideri torku [Nm] | 35 N-m |
Yağ referansı | 160SZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 6.1 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 2.9 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 318 mm |
Çizim numarası | 8556208 |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.7 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |