Scroll compressor, SH240A4ABF
120H0299
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Brüt ağırlık | 112.35 Kg |
Net ağırlık | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980807 |
Brüt ağırlık | 112.35 Kg |
Net ağırlık | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980807 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 400 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 440 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
Ambalaj ağırlığı [Kg] | 116 kg |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj genişliği [mm] | 400 mm |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ambalaj uzunluğu [mm] | 470 mm |
Ambalaj yüksekliği [mm] | 698 mm |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 618 mm |
Bağlantı manşonu | ODF |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH240-4 |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 52 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 28.5 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 302 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrika DB [bar] | 0 bar |
Fabrika YB [bar] | 0 bar |
Family | SH |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 50/60 |
GP DB torku [Nm] | 15 N-m |
Gönderilen modül | Terminal kutusuna monte edilen elektronik koruma modülü |
Gönderilen montaj parçası | Rijit lasitk rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Stud M5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 215 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4ABF |
Montaj torku [Nm] | 21 N-m |
Motor koruması | Elektronik koruma modülü, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 36.4 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 13.5 kg |
Soğutucu akışkanlar | R410A |
Süpürme hacmi [cm3] | 227.6 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Ters dönme koruması | Elektronik modülü |
Test DB [bar] [Maks] | 34.3 bar |
Test farkı [bar] [Maks] | 37 bar |
Test YB [bar] [Maks] | 48.7 bar |
Tip | SH240 |
Toplam yükseklik [mm] | 653 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 4 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | 2-1/4 inç' Rotolock |
Yağ gideri | 1/4 inç' rakor |
Yağ gideri torku [Nm] | 35 N-m |
Yağ referansı | 160SZ |
Yağ yükü [L] | 6.1 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 2.5 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 318 mm |
Çizim numarası | 8556208 |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.7 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 400 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 440 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 506 V |
Ambalaj ağırlığı [Kg] | 116 kg |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj genişliği [mm] | 400 mm |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ambalaj uzunluğu [mm] | 470 mm |
Ambalaj yüksekliği [mm] | 698 mm |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 618 mm |
Bağlantı manşonu | ODF |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH240-4 |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 52 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 28.5 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 302 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrika DB [bar] | 0 bar |
Fabrika YB [bar] | 0 bar |
Family | SH |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 50/60 |
GP DB torku [Nm] | 15 N-m |
Gönderilen modül | Terminal kutusuna monte edilen elektronik koruma modülü |
Gönderilen montaj parçası | Rijit lasitk rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Stud M5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 215 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4ABF |
Montaj torku [Nm] | 21 N-m |
Motor koruması | Elektronik koruma modülü, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 36.4 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 13.5 kg |
Soğutucu akışkanlar | R410A |
Süpürme hacmi [cm3] | 227.6 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Ters dönme koruması | Elektronik modülü |
Test DB [bar] [Maks] | 34.3 bar |
Test farkı [bar] [Maks] | 37 bar |
Test YB [bar] [Maks] | 48.7 bar |
Tip | SH240 |
Toplam yükseklik [mm] | 653 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 4 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | 2-1/4 inç' Rotolock |
Yağ gideri | 1/4 inç' rakor |
Yağ gideri torku [Nm] | 35 N-m |
Yağ referansı | 160SZ |
Yağ yükü [L] | 6.1 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 2.5 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 318 mm |
Çizim numarası | 8556208 |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.7 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |