Scroll compressor, VZH170CGDMA
120G0315
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Brüt ağırlık | 134 Kg |
Net ağırlık | 107.144 Kg |
Volume | 0.3 Cubic.mtr |
EAN | 5702424536244 |
Brüt ağırlık | 134 Kg |
Net ağırlık | 107.144 Kg |
Volume | 0.3 Cubic.mtr |
EAN | 5702424536244 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3600 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 637 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | OEQ üzerine kurulu |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH170CGM |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 51 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 29.9 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 321 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 25 - 100 |
Güç bağlantıları | Vida 4,8 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | İnvertör |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
Maksimum Çalışma Akımı [MOC] | 58.5 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Model number | VZH170CGDMA |
Montaj torku [Nm] | 21 N-m |
Motor koruması | Frekans konvertörü ile motor koruma |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | Yes |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Renk | Mavi |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 13 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R410A R452B R454B |
Süpürme hacmi [cm3] | 170.2 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | VZH170 |
Toplam yükseklik [mm] | 672 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | 1-3/4 inç Rotolock |
Yağ gideri | YOK |
Yağ referansı | 160SZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 7.7 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 2.9 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 318 mm |
Çizim numarası | 8551200 |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.05 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3600 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 637 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | OEQ üzerine kurulu |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH170CGM |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 51 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 29.9 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 321 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 25 - 100 |
Güç bağlantıları | Vida 4,8 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | İnvertör |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
Maksimum Çalışma Akımı [MOC] | 58.5 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Model number | VZH170CGDMA |
Montaj torku [Nm] | 21 N-m |
Motor koruması | Frekans konvertörü ile motor koruma |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | Yes |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Renk | Mavi |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 13 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R410A R452B R454B |
Süpürme hacmi [cm3] | 170.2 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | VZH170 |
Toplam yükseklik [mm] | 672 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | 1-3/4 inç Rotolock |
Yağ gideri | YOK |
Yağ referansı | 160SZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 7.7 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 2.9 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 318 mm |
Çizim numarası | 8551200 |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.05 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |