Scroll compressor, VZH044CGBNB
120G0245
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Brüt ağırlık | 30 Kilogram |
Net ağırlık | 27 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424287405 |
Brüt ağırlık | 30 Kilogram |
Net ağırlık | 27 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424287405 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3600 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı açısı [°] | 90 ° |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı malzemesi | Bakır |
Basma bağlantı yorumları | Lastik tapa |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 371 mm |
Bağlantı manşonu | - |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Bireysel ambalaj | *Tekli paket: Karton kutuda kompresör |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 53 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH044CG |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 55 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 3.2 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı açısı [°] | 90 ° |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 3/4 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi | Bakır |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 242 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 15 - 100 |
Güç bağlantıları | Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | İnvertör |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
Maksimum Çalışma Akımı [MOC] | 17.8A |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH044CGBNB |
Montaj torku [Nm] | 11 N-m |
Motor koruması | Frekans konvertörü ile motor koruma |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | Yes |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 15.5 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dosyası ürün adı | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 3.6 kg |
Soğutucu akışkanlar | R410A |
Süpürme hacmi [cm3] | 44.5 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | VZH044N |
Toplam yükseklik [mm] | 415 mm |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | YOK |
Yağ gideri | 1/4 inç rakor |
Yağ referansı | 160HV |
Yağ tipi | PVE |
Yağ yükü [L] | 1.3 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 65 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 0.5 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 165 mm |
Çizim numarası | 0VG8213b |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.71 Ohms |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3600 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı açısı [°] | 90 ° |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı malzemesi | Bakır |
Basma bağlantı yorumları | Lastik tapa |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 371 mm |
Bağlantı manşonu | - |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Bireysel ambalaj | *Tekli paket: Karton kutuda kompresör |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 53 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH044CG |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 55 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 3.2 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı açısı [°] | 90 ° |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 3/4 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi | Bakır |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 242 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 15 - 100 |
Güç bağlantıları | Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | İnvertör |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
Maksimum Çalışma Akımı [MOC] | 17.8A |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH044CGBNB |
Montaj torku [Nm] | 11 N-m |
Motor koruması | Frekans konvertörü ile motor koruma |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | Yes |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 15.5 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dosyası ürün adı | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 3.6 kg |
Soğutucu akışkanlar | R410A |
Süpürme hacmi [cm3] | 44.5 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | VZH044N |
Toplam yükseklik [mm] | 415 mm |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | YOK |
Yağ gideri | 1/4 inç rakor |
Yağ referansı | 160HV |
Yağ tipi | PVE |
Yağ yükü [L] | 1.3 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 65 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 0.5 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 165 mm |
Çizim numarası | 0VG8213b |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.71 Ohms |
Ürün grubu | Hermetic compressors |