Scroll compressor, VZH117CGANA
120G0226
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Brüt ağırlık | 68 Kilogram |
Net ağırlık | 64.922 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424543693 |
Brüt ağırlık | 68 Kilogram |
Net ağırlık | 64.922 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424543693 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3600 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
Ambalaj miktarı | 8 |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 7/8 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 508 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH117CG |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 55 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 15.1 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 3/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 3/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 277 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 25 - 100 |
Güç bağlantıları | Vida 4,8 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | İnvertör |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 55 A |
Model number | VZH117CGANA |
Montaj torku [Nm] | 21 N-m |
Motor koruması | Frekans konvertörü ile motor koruma |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 44 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP dosyası ürün adı | VZH088-117 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 8 kg |
Soğutucu akışkanlar | R410A |
Süpürme hacmi [cm3] | 116.9 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | VZH117 |
Toplam yükseklik [mm] | 542 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 4 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | 1-3/4 inç' Rotolock |
Yağ referansı | 160SZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 4.1 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 0.7 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 243 mm |
Çizim numarası | 8560026c |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.08 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3600 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
Ambalaj miktarı | 8 |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 7/8 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 508 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH117CG |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 55 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 15.1 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 1 3/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 3/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 277 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 25 - 100 |
Güç bağlantıları | Vida 4,8 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP54 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | İnvertör |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 55 A |
Model number | VZH117CGANA |
Montaj torku [Nm] | 21 N-m |
Motor koruması | Frekans konvertörü ile motor koruma |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 44 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP dosyası ürün adı | VZH088-117 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 8 kg |
Soğutucu akışkanlar | R410A |
Süpürme hacmi [cm3] | 116.9 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | VZH117 |
Toplam yükseklik [mm] | 542 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 4 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ dengeleme | 1-3/4 inç' Rotolock |
Yağ referansı | 160SZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 4.1 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 0.7 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 243 mm |
Çizim numarası | 8560026c |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.08 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |