Reciprocating compressor, NTZ068A5LR1B
120F0232
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Brüt ağırlık | 25.576 Kilogram |
Net ağırlık | 25 Kilogram |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428665681 |
Brüt ağırlık | 25.576 Kilogram |
Net ağırlık | 25 Kilogram |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428665681 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 220 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 198 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 264 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj genişliği [mm] | 285 mm |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ambalaj uzunluğu [mm] | 385 mm |
Ambalaj yüksekliği [mm] | 370 mm |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 68 mm |
Bağlantı manşonu | ODF |
Bağlantı notu | (sadece rotolock versiyonu ile gönderilir) |
Bağlantı standardı | Rotolock |
Bağlantı tipi | Rotolock |
Brand technique | Pistonlu kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ068-5B |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 50 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 7.5 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 5/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 263 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrika DB [bar] | 25 bar |
Fabrika YB [bar] | 25 bar |
Family | NTZ |
Faz | 1 |
Frekans [Hz] | 50 |
GP DB torku [Nm] | 15 N-m |
Gönderilen bağlantılar | Emme ve tahliye lehim manşonları, rotolock somun ve contalar |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP55 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220-240/1/50 |
Kondansatör A kapasitesi | 20 µF |
Kondansatör B kapasitesi | 100 µF |
Kondansatör C kapasitesi | 10 µF |
Kondansatör voltajı A [V] | 440 V |
Kondansatör voltajı B [V] | 330 V |
Kondansatör voltajı C [V] | 440 V |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 53 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22 bar |
MCC | 17 A |
Model number | NTZ068A5LR1B |
Montaj torku [Nm] | 15 N-m |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Onay |
CCC CE UL UKCA |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segman kullanımı | Soğutma LT |
Silindir | 1 |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 2.5 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R452A R454C R455A |
Süpürme hacmi [cm3] | 68 cm³ |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 1.07 |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 3.26 |
Teknoloji | Pistonlu |
Test DB [bar] [Maks] | 25 bar |
Test farkı [bar] [Maks] | 30 bar |
Test YB [bar] [Maks] | 30 bar |
Tip | NTZ068 |
Toplam yükseklik [mm] | 333 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 3 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yağ dengeleme | 3/8 inç' rakor SAE |
Yağ dengeleme torku [Nm] | 30 N-m |
Yağ referansı | 175PZ |
Yağ yükü [L] | 0.95 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 0.3 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 224 mm |
Çizim numarası | 8501026f |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 220 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 198 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 264 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj genişliği [mm] | 285 mm |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ambalaj uzunluğu [mm] | 385 mm |
Ambalaj yüksekliği [mm] | 370 mm |
Ayar portu DB | Schrader |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 68 mm |
Bağlantı manşonu | ODF |
Bağlantı notu | (sadece rotolock versiyonu ile gönderilir) |
Bağlantı standardı | Rotolock |
Bağlantı tipi | Rotolock |
Brand technique | Pistonlu kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 50 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ068-5B |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 50 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 7.5 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 5/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 263 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrika DB [bar] | 25 bar |
Fabrika YB [bar] | 25 bar |
Family | NTZ |
Faz | 1 |
Frekans [Hz] | 50 |
GP DB torku [Nm] | 15 N-m |
Gönderilen bağlantılar | Emme ve tahliye lehim manşonları, rotolock somun ve contalar |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP55 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220-240/1/50 |
Kondansatör A kapasitesi | 20 µF |
Kondansatör B kapasitesi | 100 µF |
Kondansatör C kapasitesi | 10 µF |
Kondansatör voltajı A [V] | 440 V |
Kondansatör voltajı B [V] | 330 V |
Kondansatör voltajı C [V] | 440 V |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 53 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22 bar |
MCC | 17 A |
Model number | NTZ068A5LR1B |
Montaj torku [Nm] | 15 N-m |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Onay |
CCC CE UL UKCA |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segman kullanımı | Soğutma LT |
Silindir | 1 |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 2.5 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R452A R454C R455A |
Süpürme hacmi [cm3] | 68 cm³ |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 1.07 |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 3.26 |
Teknoloji | Pistonlu |
Test DB [bar] [Maks] | 25 bar |
Test farkı [bar] [Maks] | 30 bar |
Test YB [bar] [Maks] | 30 bar |
Tip | NTZ068 |
Toplam yükseklik [mm] | 333 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 3 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yağ dengeleme | 3/8 inç' rakor SAE |
Yağ dengeleme torku [Nm] | 30 N-m |
Yağ referansı | 175PZ |
Yağ yükü [L] | 0.95 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 0.3 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 224 mm |
Çizim numarası | 8501026f |
Ürün grubu | Hermetic compressors |