BOCK, HGX34e/210-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C3311

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16088

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 112.178 Kilogram
Net ağırlık 102.778 Kilogram
Hacim 152.46 Liter
EAN 5715162637173

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads No
Basma bağlantı boyutu [inç] 7/8 in
Basma bağlantı yorumları Standard
Basma bağlantı yorumları Soldering/welding
Basma bağlantı yorumları Standard
Basma bağlantı yorumları Soldering/welding
Contain batteries No
Description Compressor HGX34e/210-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 22 mm
Emme bağlantısı boyutu [inç] 1 1/8 in
Family CO2 compressors
Faz 3
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
IP sınıfı IP66
Kompresör güç beslemesi [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16088
Marka BOCK
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX34e/210-4 S CO2
Motor koruması INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-240V AC
Onay standardı No
Renk Blue (standard)
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] 72 dBA
Ses gücü, 60 Hz'de [db(A)] 72 dBA
Silindir 4
Soğutucu akışkanlar R744
Suction connection size [mm] 28 mm
Teknoloji Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat No
Tip HGX34e
Tip tanımlaması HGX34e/210-4 S CO2
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uygulamalar LBP
Yağ tipi BOCKlub E85
Ürün adı Reciprocating compressor HG
Ürün grubu Semi-hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality