BOCK, EX-HGX88e/2735-4 3G, Semi-hermetic ATEX

097B17296

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17296

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 516.8 Kilogram
Net ağırlık 457.9 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162564271

 

Anti-vibration pads No
Basma bağlantı boyutu [inç] 2 1/8 in
Basma bağlantı yorumları Standard
Basma bağlantı yorumları Soldering
Basma bağlantı yorumları Standard
Basma bağlantı yorumları Soldering
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 54 mm
Emme bağlantısı boyutu [inç] 3 1/8 in
Faz 3
Frequency [Hz] 50
Genişlik [mm] 648 mm
Grup HG ATEX Compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
IP sınıfı IP 65
Kompresör güç beslemesi [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 17296
Length (mm) 950
Marka BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX88e/2735-4 3G
Motor koruması INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Onay standardı No
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Renk Blue - standard (conductive coating)
Silindir 8
Soğutucu akışkanlar R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Suction connection size [mm] 76 mm
Teknoloji Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Tip EX-HGX88e
Tip tanımlaması EX-HGX88e/2735-4 3G
Toplam yükseklik [mm] 656 mm
Yağ tipi BOCKlub E55
Ürün grubu Semi-hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality