BOCK, EX-HG88e/3235-4 3G, Semi-hermetic ATEX
097B17293
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17293
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17293
Brüt ağırlık | 518.9 Kilogram |
Net ağırlık | 460 Kilogram |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162564301 |
Brüt ağırlık | 518.9 Kilogram |
Net ağırlık | 460 Kilogram |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162564301 |
Anti-vibration pads | No |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 2 1/8 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3 1/8 in |
Faz | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Genişlik [mm] | 648 mm |
Grup | HG ATEX Compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP sınıfı | IP 65 |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 17293 |
Length (mm) | 950 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG88e/3235-4 3G |
Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Onay standardı | No |
Position motor cover | Standard |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Renk | Blue - standard (conductive coating) |
Silindir | 8 |
Soğutucu akışkanlar | R22 |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Teknoloji | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | EX-HG88e |
Tip tanımlaması | EX-HG88e/3235-4 3G |
Toplam yükseklik [mm] | 656 mm |
Yağ tipi | BOCKlub A46 |
Ürün grubu | Semi-hermetic compressors |
Anti-vibration pads | No |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 2 1/8 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3 1/8 in |
Faz | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Genişlik [mm] | 648 mm |
Grup | HG ATEX Compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP sınıfı | IP 65 |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 17293 |
Length (mm) | 950 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG88e/3235-4 3G |
Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Onay standardı | No |
Position motor cover | Standard |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Renk | Blue - standard (conductive coating) |
Silindir | 8 |
Soğutucu akışkanlar | R22 |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Teknoloji | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | EX-HG88e |
Tip tanımlaması | EX-HG88e/3235-4 3G |
Toplam yükseklik [mm] | 656 mm |
Yağ tipi | BOCKlub A46 |
Ürün grubu | Semi-hermetic compressors |