BOCK, EX-HG12P/75-4, Semi-hermetic ATEX
097B17002
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17002
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17002
Brüt ağırlık | 57.4 Kilogram |
Net ağırlık | 48 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162566282 |
Brüt ağırlık | 57.4 Kilogram |
Net ağırlık | 48 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162566282 |
Anti-vibration pads | No |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 5/8 in |
Faz | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Genişlik [mm] | 265 mm |
Grup | HG ATEX Compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP sınıfı | IP 66 |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 17002 |
Length (mm) | 412 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG12P/75-4 |
Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil sump heater | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Renk | Blue - standard (conductive coating) |
Silindir | 2 |
Soğutucu akışkanlar | R22 |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Teknoloji | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | EX-HG12P |
Tip tanımlaması | EX-HG12P/75-4 |
Toplam yükseklik [mm] | 296 mm |
Yağ tipi | BOCKlub A46 |
Ürün grubu | Semi-hermetic compressors |
Anti-vibration pads | No |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 5/8 in |
Faz | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Genişlik [mm] | 265 mm |
Grup | HG ATEX Compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP sınıfı | IP 66 |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 17002 |
Length (mm) | 412 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG12P/75-4 |
Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil sump heater | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Renk | Blue - standard (conductive coating) |
Silindir | 2 |
Soğutucu akışkanlar | R22 |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Teknoloji | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | EX-HG12P |
Tip tanımlaması | EX-HG12P/75-4 |
Toplam yükseklik [mm] | 296 mm |
Yağ tipi | BOCKlub A46 |
Ürün grubu | Semi-hermetic compressors |