BOCK, HAX22e/160-4, Semi-hermetic air cooled
097B16022
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16022
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16022
Brüt ağırlık | 86.8 Kilogram |
Net ağırlık | 77.4 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162571415 |
Brüt ağırlık | 86.8 Kilogram |
Net ağırlık | 77.4 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162571415 |
Anti-vibration pads | No |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 5/8 in |
Faz | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Genişlik [mm] | 303 mm |
Grup | HG/HA compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP sınıfı | IP 44 |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 16022 |
Length (mm) | 524 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/160-4 |
Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Renk | Blue (standard) |
Silindir | 2 |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Teknoloji | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | HAX22e |
Tip tanımlaması | HAX22e/160-4 |
Toplam yükseklik [mm] | 315 mm |
Uygulamalar | LBP |
Yağ tipi | BOCKlub E55 |
Ürün grubu | Semi-hermetic compressors |
Anti-vibration pads | No |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 5/8 in |
Faz | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Genişlik [mm] | 303 mm |
Grup | HG/HA compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP sınıfı | IP 44 |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 16022 |
Length (mm) | 524 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/160-4 |
Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Renk | Blue (standard) |
Silindir | 2 |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Teknoloji | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | HAX22e |
Tip tanımlaması | HAX22e/160-4 |
Toplam yükseklik [mm] | 315 mm |
Uygulamalar | LBP |
Yağ tipi | BOCKlub E55 |
Ürün grubu | Semi-hermetic compressors |