BOCK, HGX88e/2735 ML 70 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14656

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14656

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 520.5 Kilogram
Net ağırlık 461.6 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162573174

 

Anti-vibration pads No
Basma bağlantı boyutu [inç] 2 1/8 in
Basma bağlantı yorumları Standard
Basma bağlantı yorumları Soldering
Basma bağlantı yorumları Standard
Basma bağlantı yorumları Soldering
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 54 mm
Emme bağlantısı boyutu [inç] 3 1/8 in
Faz 3
Frequency [Hz] 50
Genişlik [mm] 648 mm
Grup LG compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP sınıfı IP 65
Kompresör güç beslemesi [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 14656
Length (mm) 950
Marka BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX88e/2735 ML 70 LG
Motor koruması INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Onay standardı No
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Renk Blue (standard)
SCIP dosya no. 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
SCIP dosyası ürün adı HG(X)88/….series
Silindir 8
Soğutucu akışkanlar R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Teknoloji Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tip HGX88e
Tip tanımlaması HGX88e/2735 ML 70 LG
Toplam yükseklik [mm] 656 mm
Yağ tipi BOCKlub E55
Ürün grubu Semi-hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality