BOCK, HG88e/2400-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14257

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14257

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 510.6 Kilogram
Net ağırlık 451.7 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162574928

 

Anti-vibration pads No
Basma bağlantı boyutu [inç] 2 1/8 in
Basma bağlantı yorumları Standard
Basma bağlantı yorumları Soldering
Basma bağlantı yorumları Standard
Basma bağlantı yorumları Soldering
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 54 mm
Emme bağlantısı boyutu [inç] 3 1/8 in
Faz 3
Frequency [Hz] 50
Genişlik [mm] 648 mm
Grup HG/HA compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP sınıfı IP 65
Kompresör güç beslemesi [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 14257
Length (mm) 943
Marka BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG88e/2400-4 S
Motor koruması INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Onay standardı No
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Renk Blue (standard)
Silindir 8
Soğutucu akışkanlar R22
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Teknoloji Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tip HG88e
Tip tanımlaması HG88e/2400-4 S
Toplam yükseklik [mm] 656 mm
Yağ tipi BOCKlub A46
Ürün grubu Semi-hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality