BOCK, F16/2051, Open Type Compressor
097B11710
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11710
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11710
Brüt ağırlık | 189.6 Kg |
Net ağırlık | 175 Kg |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162578575 |
Brüt ağırlık | 189.6 Kg |
Net ağırlık | 175 Kg |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162578575 |
2nd/3rd sight glass | No |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 2 1/8 in |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Genişlik [mm] | 512 mm |
Grup | F Compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresör güç beslemesi [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 11710 |
Length (mm) | 587 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F16/2051 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Renk | Blue (standard) |
Silindir | 6 |
Soğutucu akışkanlar | R22 |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Teknoloji | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | F16 |
Tip tanımlaması | F16/2051 |
Toplam yükseklik [mm] | 535 mm |
Yağ tipi | BOCKlub A46 |
Ürün grubu | Open type compressors |
2nd/3rd sight glass | No |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 2 1/8 in |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Genişlik [mm] | 512 mm |
Grup | F Compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresör güç beslemesi [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 11710 |
Length (mm) | 587 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F16/2051 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Renk | Blue (standard) |
Silindir | 6 |
Soğutucu akışkanlar | R22 |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Teknoloji | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | F16 |
Tip tanımlaması | F16/2051 |
Toplam yükseklik [mm] | 535 mm |
Yağ tipi | BOCKlub A46 |
Ürün grubu | Open type compressors |