BOCK, FX76/2050, Open Type Compressor
097B11578
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11578
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11578
Brüt ağırlık | 228 Kilogram |
Net ağırlık | 213.4 Kilogram |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162578681 |
Brüt ağırlık | 228 Kilogram |
Net ağırlık | 213.4 Kilogram |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162578681 |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 2 1/8 in |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Genişlik [mm] | 571 mm |
Grup | F Compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresör güç beslemesi [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 11578 |
Length (mm) | 650 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FX76/2050 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Renk | Blue (standard) |
SCIP dosya no. | e7647917-66ef-46af-bba0-55a677cabf0c |
SCIP dosyası ürün adı | F(X)76/…. – series |
Silindir | 6 |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R404A R407C |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Teknoloji | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | FX76 |
Tip tanımlaması | FX76/2050 |
Toplam yükseklik [mm] | 584 mm |
Yağ tipi | BOCKlub E55 |
Ürün grubu | Open type compressors |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 2 1/8 in |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Genişlik [mm] | 571 mm |
Grup | F Compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresör güç beslemesi [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 11578 |
Length (mm) | 650 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FX76/2050 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Renk | Blue (standard) |
SCIP dosya no. | e7647917-66ef-46af-bba0-55a677cabf0c |
SCIP dosyası ürün adı | F(X)76/…. – series |
Silindir | 6 |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R404A R407C |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Teknoloji | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | FX76 |
Tip tanımlaması | FX76/2050 |
Toplam yükseklik [mm] | 584 mm |
Yağ tipi | BOCKlub E55 |
Ürün grubu | Open type compressors |