BOCK, F88/3235, Open Type Compressor
097B11517
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11517
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11517
Brüt ağırlık | 360.3 Kilogram |
Net ağırlık | 306.3 Kilogram |
Volume | 539.924 Liter |
EAN | 5715162578773 |
Brüt ağırlık | 360.3 Kilogram |
Net ağırlık | 306.3 Kilogram |
Volume | 539.924 Liter |
EAN | 5715162578773 |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 2 1/8 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Elevated base plate | No |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3 1/8 in |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Genişlik [mm] | 646 mm |
Grup | F Compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresör güç beslemesi [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 11517 |
Length (mm) | 703 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F88/3235 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Renk | Blue (standard) |
SCIP dosya no. | aa4d12a0-316b-4be2-87b3-5ff3082b541c |
SCIP dosyası ürün adı | F(X)88/…. – series |
Silindir | 8 |
Soğutucu akışkanlar | R22 |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Teknoloji | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | F88 |
Tip tanımlaması | F88/3235 |
Toplam yükseklik [mm] | 689 mm |
Yağ tipi | BOCKlub A46 |
Ürün grubu | Open type compressors |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 2 1/8 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Elevated base plate | No |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3 1/8 in |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Genişlik [mm] | 646 mm |
Grup | F Compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresör güç beslemesi [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 11517 |
Length (mm) | 703 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F88/3235 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Renk | Blue (standard) |
SCIP dosya no. | aa4d12a0-316b-4be2-87b3-5ff3082b541c |
SCIP dosyası ürün adı | F(X)88/…. – series |
Silindir | 8 |
Soğutucu akışkanlar | R22 |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Teknoloji | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | F88 |
Tip tanımlaması | F88/3235 |
Toplam yükseklik [mm] | 689 mm |
Yağ tipi | BOCKlub A46 |
Ürün grubu | Open type compressors |