BOCK, HG66e/2070-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B11496

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 11496

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 322 Kilogram
Net ağırlık 300.2 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162578889

 

Anti-vibration pads No
Basma bağlantı boyutu [inç] 1 5/8 in
Basma bağlantı yorumları Standard
Basma bağlantı yorumları Soldering
Basma bağlantı yorumları Standard
Basma bağlantı yorumları Soldering
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 42 mm
Emme bağlantısı boyutu [inç] 2 5/8 in
Faz 3
Frequency [Hz] 50
Genişlik [mm] 557 mm
Grup HG/HA compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP sınıfı IP 66
Kompresör güç beslemesi [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 11496
Length (mm) 810
Marka BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG66e/2070-4 S
Motor koruması INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Onay standardı No
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Renk Blue (standard)
Silindir 6
Soğutucu akışkanlar R22
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 64 mm
Teknoloji Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tip HG66e
Tip tanımlaması HG66e/2070-4 S
Toplam yükseklik [mm] 467 mm
Yağ tipi BOCKlub A46
Ürün grubu Semi-hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality