BOCK, HGX66e/1750-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B11491

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Applications: MBP; HBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 11491

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 327.2 Kilogram
Net ağırlık 305.4 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162578933

 

Anti-vibration pads No
Basma bağlantı boyutu [inç] 1 5/8 in
Basma bağlantı yorumları Standard
Basma bağlantı yorumları Soldering
Basma bağlantı yorumları Standard
Basma bağlantı yorumları Soldering
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 42 mm
Emme bağlantısı boyutu [inç] 2 1/8 in
Faz 3
Frequency [Hz] 50
Genişlik [mm] 557 mm
Grup HG/HA compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP sınıfı IP 66
Kompresör güç beslemesi [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 11491
Length (mm) 810
Marka BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX66e/1750-4
Motor koruması INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Onay standardı No
Product Name Description Reciprocating compressor HG
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p (CAS no. 119-47-1)
Renk Blue (standard)
SCIP dosya no. ae7fa46f-0bd9-4ddc-a150-413a0a3f7f33
SCIP dosyası ürün adı HG(X)66/.... - series
Silindir 6
Soğutucu akışkanlar R448A
R449A
R404A
R407A
R407F
R134a
R407C
R450A
R452A
R513A
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Teknoloji Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tip HGX66e
Tip tanımlaması HGX66e/1750-4
Toplam yükseklik [mm] 467 mm
Uygulamalar MBP
HBP
Yağ tipi BOCKlub E55
Ürün grubu Semi-hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality