BOCK, HG66e/1340-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B11482
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 11482
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 11482
Brüt ağırlık | 324.1 Kilogram |
Net ağırlık | 302.3 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162579022 |
Brüt ağırlık | 324.1 Kilogram |
Net ağırlık | 302.3 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162579022 |
Anti-vibration pads | No |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 2 1/8 in |
Faz | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Genişlik [mm] | 557 mm |
Grup | HG/HA compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP sınıfı | IP 66 |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 11482 |
Length (mm) | 810 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG66e/1340-4 |
Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Renk | Blue (standard) |
Silindir | 6 |
Soğutucu akışkanlar | R22 |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Teknoloji | Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | HG66e |
Tip tanımlaması | HG66e/1340-4 |
Toplam yükseklik [mm] | 467 mm |
Yağ tipi | BOCKlub A46 |
Ürün grubu | Semi-hermetic compressors |
Anti-vibration pads | No |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1 5/8 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 2 1/8 in |
Faz | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Genişlik [mm] | 557 mm |
Grup | HG/HA compressors |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP sınıfı | IP 66 |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 11482 |
Length (mm) | 810 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG66e/1340-4 |
Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Renk | Blue (standard) |
Silindir | 6 |
Soğutucu akışkanlar | R22 |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Teknoloji | Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | HG66e |
Tip tanımlaması | HG66e/1340-4 |
Toplam yükseklik [mm] | 467 mm |
Yağ tipi | BOCKlub A46 |
Ürün grubu | Semi-hermetic compressors |