BOCK, HGX34/130-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical
097B10941
Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 10941
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 10941
Brüt ağırlık | 215.8 Kilogram |
Net ağırlık | 194 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162579398 |
Brüt ağırlık | 215.8 Kilogram |
Net ağırlık | 194 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162579398 |
Anti-vibration pads | No |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Blind flange |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Blind flange |
Capacity regulator | No |
Faz | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Genişlik [mm] | 417 mm |
Grup | HG CO2 T Compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
IP sınıfı | IP 65 |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 10941 |
Length (mm) | 651 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 150 bar |
Max pressure (PS) - low side | 100 bar |
Model number | HGX34/130-4 ML CO2 T SERV. |
Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil level regulator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC (V2A) |
Oil temperature sensor | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Renk | Blue (standard) |
Screw-in valve | No |
Silindir | 4 |
Soğutucu akışkanlar | R744 |
Teknoloji | Semi-hermetic CO2 transcritical |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | HGX34 |
Tip tanımlaması | HGX34/130-4 ML CO2 T |
Toplam yükseklik [mm] | 406 mm |
Yağ tipi | BOCKlub E85 |
Ürün grubu | Semi-hermetic compressors |
Anti-vibration pads | No |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Blind flange |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Blind flange |
Capacity regulator | No |
Faz | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Genişlik [mm] | 417 mm |
Grup | HG CO2 T Compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
IP sınıfı | IP 65 |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 10941 |
Length (mm) | 651 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 150 bar |
Max pressure (PS) - low side | 100 bar |
Model number | HGX34/130-4 ML CO2 T SERV. |
Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil level regulator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC (V2A) |
Oil temperature sensor | No |
Onay standardı | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Renk | Blue (standard) |
Screw-in valve | No |
Silindir | 4 |
Soğutucu akışkanlar | R744 |
Teknoloji | Semi-hermetic CO2 transcritical |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | HGX34 |
Tip tanımlaması | HGX34/130-4 ML CO2 T |
Toplam yükseklik [mm] | 406 mm |
Yağ tipi | BOCKlub E85 |
Ürün grubu | Semi-hermetic compressors |