24 V, null: 0

088U2125

24V Room Thermostat, In-wall 80x80, Wired 24V

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 150.72 Gram
Net ağırlık 130.72 Gram
Hacim 0.825 Liter
EAN 5715162300305

 

Anahtar çerçevelerine sığar Evet
Arayüzler Wired 24V
Besleme gerilimi [V] 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Description 24V Room Thermostat, In-wall 80x80
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
HE Kontrol türü Room Thermostat
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
IP koruma sınıfı IP20
Kullanım Display
Kurulum In-wall
NC/NO Evet
Number of channels 0
Product height/depth [mm] 80 mm
Product length [mm] 80 mm
Radyatör üzerinde aktüatör Evet
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP dosya no. 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb
SCIP dosyası ürün adı "24V wired thermostat"
Sessiz açıp kapama Evet
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] 35 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] 5 °C
Sıcaklık kontrolü Evet
Sıcaklık sınırlama Evet
Sıcaklık set-back düğmesi Evet
Sıva altı Evet
Sıva üstü Hayır
Soğutma girişi Evet
Tip Danfoss Icon2™ / 24V RT thermostat
Transmission frequency [GHz] 2.4 GHz
Uyarlamalı öğrenme Evet
Uygulama kontrolü devrede Evet
Uygundur: 230V or 24V actuators
Valf kullanma Evet
Zemin sensörü etkin Evet
Çift mod Evet
Çıkış voltajı [V] AC 24 V
Çıkış voltajı [V] DC 24 V
Ürün grubu Floor Heating Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality