Paslanmaz çelik, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 6, 6 bar

088U0756

SSM manifold 6+6 debi ölçerli

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 3.594 Kilogram
Net ağırlık 3.57 Kilogram
Hacim 11.7 Liter
EAN 5702425114793

 

Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] 60 °C
Bleed valve Manual
China RoHS compliance Out of scope
Debi ölçer Evet
Description SSM manifold 6+6 debi ölçerli
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.] 0.6 bar
Malzeme Paslanmaz çelik
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dosyası ürün adı SSM manifold set with flowmeters
Test basıncı [bar] 10 bar
Tip Manifold SSM-F
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC KODU 40141720
Valf bağlantısı Danfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] 6
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] 6 bar
Önayar Evet
Ürün grubu Manifold & Manifold Kits

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality