TWA-A, RA, Besleme voltajı [V] AC: 24, NC, 0.950 m

088H3110

TWA-A NC 24V

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.134 Kilogram
Net ağırlık 0.118 Kilogram
Hacim 0.403 Liter
EAN 5702420049601

 

Ambalaj başına düşen miktar 48 ad.
Bağlantı boyutu RA
Bağlantı tipi RA
Besleme voltajı [V] AC 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NC 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekans aralığı [Hz] [Maks.] 60 Hz
Frekans aralığı [Hz] [Min.] 50 Hz
Güç tüketimi [W] 2 W
IP koruma sınıfı IP41
Kablo uzunluğu [m] 0.95 m
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dosyası ürün adı "Thermal wax actuator (TWA)"
Tip TWA-A
UNSPSC KODU 40101801
Uç anahtarı Hayır
Valf fonksiyonu NC
Ürün grubu Thermal actuators

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality