Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.46 Kilogram
Net ağırlık 0.436 Kilogram
Hacim 2.025 Liter
EAN 5702421715000

 

Basınç, nominal [bar] 10 bar
Contain batteries No
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 80 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -15 °C
Description Emniyet termostatı ST-1
Devreden çıkma hassasiyeti [K] [Maks.] 6 K
Devreden çıkma hassasiyeti [K] [Min.] 0 K
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fark STW [K] 12 (+/- 3)
Fark TR [K] 4 (+/- 1)
Güvenlik monitörü STW ayarı [°C] [Maks.] 120 °C
Güvenlik monitörü STW ayarı [°C] [Min.] 100 °C
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kablo girişi Pg 20
Kontak endüktif yükü [A] 2.5 A
Kontak ohm yükü [A] 10 A
Kontak üç faz yükü [A] 7 A
Kontaklar Ag 1000/1000
Koruma kategorisi IP40
Montaj yönü Sınırlamasız
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] 80 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] -15 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 80 °C
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP dosyası ürün adı Safety thermostats ST-1 and ST-2
Sensör bağlantısı R ½
Sensör kovanı malzemesi Pirinç Ms 58/bakır
Sensör sıcaklığı [°C] [Maks.] 130 °C
Sıcaklık farkı STW sıfırlama Otomatik
Sıcaklık farkı TR sıfırlama Otomatik
Sıcaklık sensörü sayısı 2
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] 100 mm
Sıcaklık sensörü çapı [mm] 9 mm
Termostat TR ayarı [°C] [Maks.] 120 °C
Termostat TR ayarı [°C] [Min.] 30 °C
Tip ST-1
Ürün etiketi Yes
Ürün grubu Safety Thermostats

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality