ECL Comfort 296, LCD nokta matris, Besleme voltajı [V] AC: 207 - 244

087H3000

ECL Comfort 296

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.604 Kilogram
Net ağırlık 0.598 Kilogram
Hacim 2.189 Liter
EAN 5702428935029

 

3 noktalı motor kontrol çıkışı sayısı 2
Aktüatör çıkış yükü [VA] 15 VA
Besleme gerilimi frekansı [Hz] 50 Hz
Besleme voltajı [V] AC 230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks] 244 V
Besleme voltajı [V] AC [Min] 207 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -20 °C
Description ECL Comfort 296
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı 1
DHW depolama tankı devre sayısı 1
DHW fonksiyonları Anti bakteri programı
Otomatik ayarlama
Dönüş sıcaklığı etkisi
Dijital giriş sayısı 2
Dijital giriş tipi 12 V çekiş mümkündür
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekran tipi LCD nokta matris
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Genel fonksiyonlar Alarm fonksiyonları
Sirkülasyon pompası uygulaması
Kontrol vanası uygulaması
Harici geçersiz kılma sistemi
Donmaya karşı koruma
Tatil programı
Master - Slave ağı
Motor muhafazası
Uzaktan kumanda bağlantısı
Görünür sıcaklık kaydı
Gün başına konfor zamanları sayısı 3
Güç tüketimi [W] 5 W
İletişim ECL 485 Bus (galvanik izolasyonsuz)
M-Bus
ECL-Bus (galvanizsiz izolasyon)
In scope of WEEE Yes
Isıtma devresi ısı eğrisi ayarı 6 nokta
Eğri
Isıtma devresi sayısı 2
Koruma kategorisi IP40
Kullanıcı girişi tipi Ekran
Basmalı çevirmeli kadran
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 45 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Pompa sayısı 4
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Röle çıkış gerilimi [V] AC 230 V
Röle çıkışı sayısı 4
Röle çıkışı, endüktif yük [A] 2 A
Röle çıkışı, ohm yükü [A] 4 A
SCIP dosya no. 6ba17824-86b2-4c7e-a6d4-cd0d006be20a
Sensor cable length [m] 200 m
Sensör girişi sayısı 8 ad.
Sıcaklık sensörleri tipi Pt 1000, uyarlanabilir giriş
Tip ECL Comfort 296
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama kaynağı ECL, uygulama anahtarıyla
Zaman anahtarı tipi Hafta
Zaman sivici güç yedekleme [sa.] 72 sa
Ürün grubu Electronic controllers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality